Philips FlexBlend, suspendat, 35 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH
Descrierea produsului
1200x200 mm; H73 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Set pentru suspendare dublu triunghi, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 3600 lm, 35 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified