Philips Ledinaire Waterproof Tube Housing, Ledinaire Carcasă Tub Etanșă
Ledinaire Waterproof Tube Housing (carcasă Tub Etanșă pentru tuburi LED) – Pentru operațiuni zilnice de iluminat, ușor de ales de pe raft și de instalat cu tubul LED la alegere
Informații despre familia de produse
Descriere
Gama Ledinaire Waterproof (WT050C) conține o selecție de carcase goale, rezistente la apă, compatibile cu tuburile LED la alegere. Sunt furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu o gamă de instalații cu tub simplu și dublu.
Avantaje
Calitatea și fiabilitatea Philips
Ușor de utilizat cu tuburile LED Philips
Caracteristici
Aparat de iluminat robust (IK08) și etanș la apă (IP65)
Sunt disponibile multiple lungimi și configurații