România - Română

Signify myCreation Accent Wall D65

Perete Accent D65 - Pentru a scoate în evidență ceea ce contează cu adevărat

Produse

Produs Compară
TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

85081100
118
1.599
3000
13,6
-

Informații despre familia de produse

Descriere

Accent Wall D65 este o aplică de perete extrem de eficientă energetic, disponibilă în 2 variante: iluminare în sus/în jos sau doar în jos. Aparatul de iluminat de perete oferă o varietate de culori și texturi pentru carcasă, care pot fi combinate și asortate pentru a se potrivi aplicațiilor de modă, ospitalitate și rezidențiale. Accent Wall D65 este parte a familiei Accent D65 și este echipat cu o carcasă imprimată 3D, fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular este modernizabil, reutilizabil, ușor de întreținut și reciclat, ceea ce îl face o soluție de iluminat sustenabilă. De asemenea, toate aparatele de iluminat din familia Accent D65 se pot conecta perfect la sisteme inteligente (de exemplu, Interact) pentru o gestionare ușoară a iluminatului și economii suplimentare de energie.

Avantaje

  • Design circular

  • Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent

Caracteristici

  • Paletă bogată de culori și texturi pentru carcase - Standard și la cerere

  • Montare pe perete cu balast intern

Aplicații

  • Magazine de modă
  • Retail - comerț cu amănuntul
  • Industria hotelieră
  • Birouri

Descărcări