Philips CoreLine Fastset, montat pe perete

CoreLine FastSet montat pe perete: instalare ușoară, iluminare excelentă

Produse

Produs Compară
139
4.800
3000
4000
34,5
25
138
6.000
3000
4000
43,5
25
130
2.600
3000
4000
20,5
25
146
139
3.000
4.800
3000
4000
34,5
20,5
25
145
138
3.700
6.000
3000
4000
43,5
25,5
25
140
4.800
4000
34
25
140
6.000
4000
43
25
142
130
1.700
1.900
2.200
2.600
3000
4000
20
17
14
12
25

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips CoreLine FastSet este un înlocuitor cu LED 1:1, eficient energetic, pentru lămpile de perete convenționale de interior. Datorită pachetelor de fluxuri luminoase identice iluminatului fluorescent, nu trebuie să recalculați iluminatul pentru proiectele de montare pe vechile instalații: designul universal vă permite să schimbați temperaturile de culoare corelate (CCT) și pachetele de flux luminos în funcție de nevoile dvs. specifice, folosind același aparat de iluminat. De asemenea, instalarea acestor lămpi de perete cu LED este rapidă și flexibilă, datorită opțiunilor de cablaj continuu simplu sau de introducere a cablului prin lateralul sau spatele aparatului de iluminat. Așadar, lămpile de perete CoreLine FastSet de interior sunt ușor de montat ca instalații independente, direct pe suprafață sau folosind suporturi. De asemenea, este ușor să le conectați la alte aparate de iluminat CoreLine FastSet pentru a crea linii armonioase de lumină. Dacă aveți nevoie, sunt disponibile și accesorii pentru a adapta aparatele CoreLine pentru montaj suspendat. Așa cum v-ați aștepta de la Philips, siguranța este concepută în fiecare aparat de iluminat CoreLine FastSet. În plus față de clasele de protecție IP44 și IK06, care protejează împotriva impacturilor accidentale, capacul aparatului de iluminat prezintă știfturi de siguranță captive care previn căderea acestuia. Opțiunile Interact Ready sunt disponibile pentru aplicațiile de iluminat inteligent. Așadar, cu luminile LED de perete CoreLine FastSet, aveți soluția perfectă pentru zonele cu circulație mare, cum ar fi holurile și iluminatul scărilor.

Avantaje

  • Înlocuitor retrofit pe vechile instalații, cu LED eficient din punct de vedere energetic

  • Universal: un singur aparat de iluminat care vă permite să comutați între două opțiuni de pachete de flux luminos (3000 lm, 6000 lm) și două temperaturi de culoare (3000 K, 4000 K)

Caracteristici

  • Până la 140 lm/W

  • Pachete de flux luminos identice lămpilor fluorescente de 2400–6000 lm

Aplicații

  • Birouri
  • Structuri de parcare
  • Educație
  • Sănătate
  • Școli

Descărcări