România - Română

Philips CoreLine Surface-mounted (montaj aparent)

CoreLine cu montaj aparent– pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă

Produse

Produs Compară
135
3.100
3.700
4.300
4000
31
22
25

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips CoreLine cu montaj pe suprafețe respectă promisiunea CoreLine privind aparatele de iluminat inovatoare, ușor de folosit și de calitate superioară. Aceste LED-uri de înaltă calitate sunt concepute pentru a înlocui aparatele de iluminat existente pe suprafață cu tehnologia T8 sau T5. Această familie CoreLine oferă, de asemenea, o nouă opțiune inovatoare de ieșiri multiple de lumen într-un singur aparat de iluminat, numit MultiLumen. Economiile instantanee de energie și o durată de viață mai lungă fac ca aceasta să fie o soluție de lumină LED de suprafață ecologică și economică. Cu o caracteristică de conectare rapidă, aparatele noastre de iluminat montate pe suprafață SM136V sunt rapid și ușor de instalat. De asemenea, în cadrul gamei sunt disponibile aparatele de iluminat compatibile cu Interact cu comunicare fără fir integrată, care sunt complet compatibile cu gateway-urile, senzorii și software-ul Interact.

Avantaje

  • MultiLumen: alegerea diferitelor fluxuri luminoase într-un singur aparat de iluminat

  • Noul conector oferă o instalare mai simplă și mai rapidă

Caracteristici

  • MultiLumen: diferite fluxuri luminoase, de la 2800 lumen la 4300 lumen într-un singur aparat de iluminat

  • Conector ușor pentru instalare mai rapidă: conector rapid sau conector Wieland

Aplicații

  • Birouri
  • Magazine
  • Spații pentru educație

Avertizare și securitate

  • Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător

  • În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Descărcări