România - Română

Philips Ledinaire High-bay pentru montaj la înălțimi mari, Industry, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Descrierea produsului

Industry, D355 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Vopsire cu pulbere pe un strat, Suspendat, Flux luminos constant, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401565244
Cod de comandă complet: 872016976137700

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Valoare
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări