Philips Ledinaire High-bay pentru montaj la înălțimi mari, Industry, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK06
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Descrierea produsului
Industry, D273 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Vopsire cu pulbere pe un strat, Suspendat, Flux luminos constant, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Cablu/fire fara conector
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Valoare
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified