România - Română

Philips GentleSpace gen4, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI

Descrierea produsului

Aluminiu, Argintiu, Vopsire cu pulbere pe două straturi, Set pentru suspendare dublu triunghi, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Fascicul luminos larg, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Cod de comandă: 910505102875
Cod de comandă complet: 872016959411100

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări