Philips Kit de iluminat de urgență

Kit de iluminat de urgență: acum fiecare aparat de iluminat poate activa funcțiile de urgență.

Produse

Produs Compară
Golire totală

Ne pare rău, nu au fost găsite rezultate pentru {name}

Informații despre familia de produse

Descriere

Kiturile de iluminat de urgență Philips sunt concepute pentru a transforma aparatele de iluminat general în aparate de iluminat de urgență - rapid, ușor și la fața locului. Sunt disponibile două kituri pentru a se potrivi diferitelor tipuri de aparate de iluminat: kitul încorporat este conceput pentru a fi utilizat cu aparate de iluminat liniare, cum ar fi aparatele de iluminat impermeabile și tip baghetă; kitul independent este perfect pentru aparatele de iluminat încastrate, cum ar fi panourile și aparatele de iluminat orientate în jos. Fiecare kit constă dintr-un driver LED de urgență și o baterie LifePO4 (litiu fier fosfat). În caz de urgență, aparatele de iluminat vor trece în modul baterie pentru a oferi suficientă iluminare interioară de urgență timp de trei ore. Rapid și ușor de instalat, modulul de iluminare de urgență din kituri elimină orice complexitate datorită unui indicator LED și a opțiunii de autotestare (ELP) sau de testare manuală (ELB) pentru o liniște sporită că modul de iluminare de urgență funcționează corect. Compartimentul bateriei este, de asemenea, ușor de deschis pentru înlocuirea rapidă și ușoară a bateriei. Kiturile de iluminat de urgență Philips pot fi achiziționate ca o completare la multe dintre aparatele noastre de iluminat, astfel încât nu este nevoie să decideți în prealabil dacă aveți nevoie de iluminat de urgență sau nu. Iluminatul de urgență convertibil este posibil chiar și după ce aparatele dvs. de iluminat au fost instalate. Pur și simplu comandați kitul potrivit pentru aparatele de iluminat alese și, atunci când trebuie să activați capacitățile de iluminat de urgență, sunteți pregătit(ă) de utilizare.

Avantaje

  • Nu este nevoie să luați o decizie în avans - adăugați în orice moment funcționarea iluminatului de urgență

  • Flexibil și ușor de instalat

Caracteristici

  • Baterie internă LifePO4 cu durată de viață îmbunătățită

  • Opțiune de autotest (ELP) sau test manual (ELB).

Aplicații

  • Birouri
  • Structuri de parcare
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Iluminat general

Descărcări