Philips Aparate de iluminat orientate în jos de urgență fără fir
Aparate de iluminat orientate în jos de urgență, individuale, cu autonomie de 3 ore, compatibile cu Interact
Informații despre familia de produse
Descriere
Noul portofoliu de spoturi de iluminat de urgență wireless și sistem de monitorizare, permițând administratorilor de clădiri să controleze, să monitorizeze și să testeze iluminatul de urgență
Avantaje
Obțineți conformitatea prin testarea demonstrativă
Economisiți timp și bani la instalare și întreținere
Caracteristici
Aparatele de iluminat orientate în jos wireless pentru situații de urgență și sistemul Interact Building Manager reglează și oferă informații despre testarea iluminatului de urgență cu ajutorul unui tablou de bord securizat bazat pe cloud.
Permite administratorilor de clădiri să întrețină iluminatul de urgență, să automatizeze testarea și să asigure conformitatea cu reglementările
Aplicații
Avertizare și securitate
Bateria este proiectată cu o durată medie de viață nominală de 50.000 de ore în modul standby. Bateria beneficiază de o garanție standard de 5 ani, cu condiția ca produsul să fie întreținut și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului și să fie testat în conformitate cu standardul EN50272.