Philips Sistem superior de aer de dezinfectare UV-C montat pe tavan
Respirați aer sănătos (PROIECTATĂ NUMAI PENTRU PROFESIONIȘTI)
Informații despre familia de produse
Descriere
Dispozitivul Philips UV-C cu montaj pe tavan, ca parte a seriei de dispozitive de dezinfectare a aerului, este proiectat pentru a fi utilizat la dezinfectarea aerului din partea superioară a spațiilor închise pentru o gamă largă de aplicații. Optimizată pentru tavanele joase, distribuția radiației UV-C este în cea mai mare parte realizată la nivelul dispozitivului și deasupra acestuia. Radiația este controlată de reflectoare specifice și de elemente de ghidare. Acest dispozitiv dezinfectează volumul de aer dintr-un spațiu, în timp ce asigură continuitatea activităților dumneavoastra cotidiene ce se defășoară sub zona în care dispozitivul este activ.
Avantaje
Permite dezinfectarea silențioasă a aerului în timp ce activitatea cotidiană continua sub zona în care dispozitvul este activ
Inactivează 99,9% din virusurile Coliphage φX174 în aer în decurs de 10 minute într-o cameră cu circulație suficientă a aerului (vă rugăm să consultați „mai multe informații URL”)
Caracteristici
Lămpi Philips PL-S TUV 4x9W incluse
Maximul radiației UV( unde scurte) are lungimea de undă de 253.7 nm (UV-C)
Aplicații
Avertizare și securitate
PERICOL: Produs UV din grupa de risc 3.
La fel ca orice sistem de dezinfecție, lămpile și dispozitivele UV-C trebuie instalate și utilizate în mod corect. Expunerea directă la UV-C poate fi periculoasă și poate provoca reacții asemănătoare arsurilor solare la nivel tegumentar și deteriorări grave ale corneei.