Philips Sistem superior de aer de dezinfectare UV-C montat pe perete
Respirați aer sănătos (PROIECTATĂ NUMAI PENTRU PROFESIONIȘTI)
Informații despre familia de produse
Descriere
Dispozitivul Philips UV-C cu montaj pe perete, ca parte a seriei de dispozitive de dezinfectare, este proiectat pentru a fi utilizat la dezinfectarea aerului din partea superioară a spațiilor închise pentru o gamă largă de aplicații. Optimizată pentru înălțimi scăzute ale tavanului, radiația UV-C este distribuită la nivelul dispozitivului și mai sus. Fasciulul de raze UV-C este controlat de reflectoare specifice și de designul elementelor de ghidare. Acest lucru permite dezinfectarea aerului într-un spațiu, în timp ce asigură siguranta și continuitatea activităților dumneavoastra cotidiene de afaceri sub zona în care dispozitivul este activ.
Avantaje
Dispozitivele Philips UV-C cu montaj pe perete inactiveaza în 10 minute, în proporție de 99.99% virusul SARS-COV-2, responsabil de producerea bolii COVID-19 . În 20 se minute, virusul era sub nivelul detectabil. [1]
Permite un efect rapid de dezinfecție într-o camera unde a funcționat 2 minute, reducând cu 83.6% virusul SARS COV-2 care produce boala COVID-19. [1]
Caracteristici
Lampă Philips T5 TUV 25W inclusă
Vârf radiații UV de unde scurte la 253,7 nm (UV-C)
Aplicații
Avertizare și securitate
PERICOL: Produs UV grupa de risc 3. Ca orice sistem de dezinfecție, lămpile și dispozitivele UV-C trebuie instalate și utilizate în mod corect. Expunerea directă la UV-C poate fi periculoasă și poate duce la o reacție asemănătoare cu arsurile solare a pielii și leziuni grave ale corneei.
Deoarece UV-C este invizibil pentru ochi, dispozitivul UV-C de aer superior trebuie instalat împreună cu măsuri de siguranță pentru a se asigura că dispozitivul de aer superior UV-C poate fi operat într-un mod sigur. Dispozitivele de aer superior UV-C trebuie utilizate numai ca componente într-un sistem care constă în măsuri de siguranță adecvate, cum ar fi, dar fără a se limita la, cele indicate în instrucțiunile de montare și/sau manualele de utilizare. Expunerea directă la radiați UV-C este periculoasă. Sistemele de aparate de iluminat Philips UV-C trebuie vândute numai prin parteneri calificați și instalate de profesioniști în conformitate cu cerințele noastre stricte de siguranță și legale. Produsele noastre UV-C nu sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații sau activități care pot cauza și/sau duce la deces, vătămări corporale și/sau daune mediului.