România - Română

Philips CoreLine Trunking gen2.5

Liniile luminoase LED inovatoare nu au fost niciodată atât de simple

Produse

Produs Compară
156
5.300
4000
34
22
180
8.000
4000
44,5
22
160
8.000
4000
50
22
188
4.500
4000
24
19
191
4.500
4000
23,5
19
186
8.000
4000
43
22
182
8.000
4000
44
22
185
12.000
4000
65
22

Informații despre familia de produse

Descriere

CoreLine cu șină Gen2 este un sistem de linie luminoasă proiectat pentru simplitate. Vine într-o varietate de lungimi, pachete de flux și forme de grinzi pentru a se potrivi fiecărui proiect și aplicație. Ușor de utilizat și de integrat cu spoturi și senzori, CoreLine Trunking gen2 oferă o iluminare consistentă, de înaltă calitate, cu protecție suplimentară împotriva pătrunderii accidentale a apei. Sistemul inovator este, de asemenea, ușor de asamblat și instalat pentru modernizări și renovări mai rapide.

Avantaje

  • Simplitate – arhitectură ușor de înțeles

  • Portofoliu larg, inclusiv opțiuni de iluminat de emergență

Caracteristici

  • Arhitectură intuitivă, simplț– doar #2 12NC sunt necesare pentru a crea o linie

  • 3 lungimi, fiecare cu 3 pachete de fluxuri luminoase

Aplicații

  • Industria alimentară și magazinele mari
  • Producție;
  • Depozite

Descărcări