Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Fascicul luminos îngust, Jivrat, Alb, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH
Descrierea produsului
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Oțel, Alb, Alb trafic (RAL9016), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos îngust, Jivrat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified