România - Română

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Jivrat, Alb, IP20

LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Descrierea produsului

UltraEfficient, L3400 mm, Oțel, Alb, Alb trafic (RAL9016), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Jivrat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925870135
Cod de comandă complet: 872016947461100

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări