Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 16.500 | 4000 | 93 | 19 | |||
174 | 11.000 | 4000 | 63 | 19 | |||
174 | 11.000 | 4000 | 63 | 19 | |||
168 | 20.000 | 4000 | 119 | 19 | |||
168 | 20.000 | 4000 | 119 | 19 | |||
173 | 22.000 | 4000 | 127 | 19 | |||
173 | 22.000 | 4000 | 127 | 19 | |||
177 | 16.500 | 4000 | 93 | 19 |
Informații despre familia de produse
Descriere
SportControl este o familie completă de aparate de iluminat cu LED concepute pentru a oferi iluminare pentru aplicații sportive la interior. Aparatele de iluminat din această familie pot fi montate pe suprafață sau suspendate și sunt disponibilă în 3 dimensiuni diferite, oferind o gamă largă de fluxuri luminoase. În plus, SportControl are mai multe combinații optice pentru a permite un design de iluminare complet optimizat pentru a se potrivi cerințelor aplicației. Aceste aparate de iluminat sunt întotdeauna echipate cu un balast DALI care le permite să fie conectate la un sistem de control al iluminatului, sporind și mai mult posibilitățile de economisire a energiei. Aparatele de iluminat din familia Sportcontrol sunt testate și aprobate ca fiind rezistente la impact conform standardului relevant, motiv pentru care reprezintă alegerea preferată pentru sălile de sport acoperite.
Avantaje
Familia de produse SportControl oferă un portofoliu divers de opțiuni optice și de flux luminos pentru a optimiza schemele de Iluminat pentru aplicațiile sportive la interior.
Combinații optice dedicate pentru a crește eficiența aplicației.
Caracteristici
Eficiență până la 177 lm/W
Opțiuni multiple de fluxuri luminoase și sisteme optice