Philips Maxos LED inserts for TTX400
Inserturi Maxos LED pentru TTX400 – campionul eficienţei, cu amortizare foarte bună
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 8.000 | 4000 | 48 | Nu se aplica | |||
166 | 4.000 | 3000 | 24 | Nu se aplica | |||
166 | 4.000 | 4000 | 24 | Nu se aplica | |||
169 | 5.500 | 3000 | 32,5 | Nu se aplica | |||
169 | 5.500 | 4000 | 32,5 | Nu se aplica | |||
169 | 5.500 | 4000 | 32,5 | Nu se aplica | |||
166 | 4.000 | 3000 | 24 | Nu se aplica | |||
166 | 4.000 | 4000 | 24 | Nu se aplica |
Informații despre familia de produse
Descriere
Clienţii din sectoarele industrial şi comercial caută soluţii pentru iluminatul general cu o amortizare justificabilă, care să îndeplinească totodată normele relevante privitoare la aplicaţiile pentru supermarketuri și spaţii industriale. Cu o investiţie limitată, inserturile Maxos LED pentru TTX400 oferă cel mai redus consum de energie din categoria lor, asigurând niveluri de iluminat ridicate, care îndeplinesc cerinţele privind temperatura de culoare şi factorul de orbire. Inserturile minimaliste Maxos LED pentru TTX400 cuprind plăci LED substituibile, cu LEDuri de putere medie, care se montează pe o şină TTX400 standard. Varietatea de lentile cu fascicul luminos larg, mediu şi dublu asimetric asigură flexibilitatea în distribuţia luminii. În comparaţie cu o instalaţie convenţională cu tuburi fluorescente, această soluţie eficientă, bazată pe tehnologia LED, se amortizează complet în mai puţin de trei ani. Iar avantajele nu se opresc aici: platforma noastră LED, care poate fi modernizată, face din inserturile Maxos LED pentru TTX400 soluţii pregatite pentru viitor.
Avantaje
Economii semnificative de energie pentru o investiţie limitată
Lumină confortabilă, durată de viaţă îndelungată
Caracteristici
Plăci LED de putere medie; unitate LED substituibilă
Eficienţă de până la 138 lm/W