Informații despre familia de produse
Descriere
Dispozitivul pivotant este un sistem mecanic de conectare versatil pentru liniile de lumini Maxos TL-D şi TL5 şi permite obţinerea de unghiuri variabile între liniile luminoase. Unghiul minim este de 45 de grade. Datorită designului atractiv, este utilizat deseori în domenii de aplicaţii precum magazine, şcoli şi muzee. La un dispozitiv pivotant pot fi conectate până la patru linii de lumini. Carcasa este din plastic de culoare albă sau argintie şi cu elemente interne de susţinere din oţel. Dacă este cazul, dispozitivul pivotant permite instalarea senzorilor pentru controlul iluminatului, a difuzoarelor etc. Este montat în prealabil cu un cârlig reglabil pentru agăţare rapidă, cu un fir de suspensie din oţel, de 1,25 m. Pentru conectarea canalului de cabluri la dispozitivul pivotant este necesară o piesă de cuplare specială (9MX056 CP-SD WH/SI) pentru fiecare secţiune de canal de cabluri. Componentele electrice pentru alimentarea cu energie trebuie comandate conform nevoilor.
Avantaje
-