România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder

Un cilindru mic și sustenabil, montat pe suprafață, cu un design elegant și subtil

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

GreenSpace Evo Mini Cylinder este un aparat de iluminat sustenabil, cu un design elegant și subtil. Din acest motiv, Cylinder(cilindrul) este alegerea ideală pentru hoteluri și magazinele de modă. Carcasa exterioară imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau reciclate în proporție de cel puțin 65 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Datorită acestor caracteristici, combinate cu eficiența energetică ridicată, GreenSpace Evo Mini Cylinder este un aparat de iluminat durabil. Noile reflectoare profunde PerfectAccent asigură un efect de lumină cu strălucire sporită și confort îmbunătățit pentru cumpărători. Personalizarea suplimentară a culorilor și texturilor este posibilă prin intermediul Philips MyCreation.

Avantaje

  • Designul elegant și subtil se potrivește perfect în orice instalație

  • Mai multă strălucire și confort sporit pentru cumpărători cu reflectoarele profunde PerfectAccent

Caracteristici

  • Acces fără instrumente la optică, LED și sticla frontală

  • Reparabil și actualizabil cu instrumente standard

Aplicații

  • Modă
  • Industria hotelieră
  • Domeniul rezidenţial

Avertizare și securitate

  • Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.

Descărcări