România - Română

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Reglarea intensității luminoase cu întrerupere de fază, Fascicul luminos larg, Alb, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Descrierea produsului

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Încastrat, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Fascicul luminos larg, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Cablu de 0,25 m cu conector cu 3 pini, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 911401821784
Cod de comandă complet: 871951494091899