România - Română

Philips Ledinaire Batten, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 2600 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED25S/840 L1500

Descrierea produsului

L1500 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2600 lm, 2600 lm, 24 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Fascicul luminos foarte larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, conector cu 2 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)

Cod de comandă: 911401842582
Cod de comandă complet: 871951452792899

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product