Philips Noduri RF Mesh

Conectivitate wireless pentru controlul iluminatului exterior. Un dispozitiv care transformă orice punct luminos stradal într-un aparat de iluminat controlabil individual și gestionat de la distanță.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

RF Mesh este un sistem de control în rețea bazat pe comunicații fără fir bidirecționale folosind cea mai recentă tehnologie de rețea mesh. Sistemul permite ca punctele de lumină individuale să fie controlate de la distanță și să fie gestionate prin platforme online. Operatorii de iluminat pot controla de la distanță infrastructura de iluminat exterioară, stabilind niveluri de reglare a intensității luminii pentru a obține economii considerabile de energie și pot obține feedback în timp real de la aparate de iluminat, reducând costurile de operare și întreținere prin programarea precisă a sarcinilor de întreținere la fața locului, îmbunătățind în același timp atât calitatea, cât și fiabilitatea iluminatului exterior.

Avantaje

  • Redundanță ridicată a rețelei și fiabilitate cu rețeaua sub gig mesh (868MHz, 924MHz, 922MHz)

  • Rețea RF Mesh optimizată pentru aplicații de iluminat

Caracteristici

  • Sisteme de control retrofit pentru aparate de iluminat LED cu soclu ZHAGA sau NEMA sau Conduit 20 mm;

  • Libertatea de a selecta orice furnizor de drivere reglabile folosind 1-10v, DALI, SR și D4i

Aplicații

  • Drumuri si străzi

Descărcări