Philips Cellular Nodes
Conectivitate wireless pentru controlul iluminatului exterior. Un dispozitiv tip plug-and-play care transformă orice punct luminos stradal într-un aparat de iluminat controlabil individual și gestionat de la distanță.
Produse
Produs | Compară | |
---|---|---|
LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG70893100 | ||
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG70891700 | ||
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF33645200 | ||
LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF33647600 | ||
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG30427700 | ||
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG30429100 | ||
Informații despre familia de produse
Descriere
Nodul celular Philips permite conectivitatea plug and play pentru orice corp de iluminat de exterior existent și deja instalat cu diferite tipuri de soclu (cum ar fi Zhaga, Nema sau conduit de 20 mm). După instalarea unui nod, aparatul de iluminat este conectat automat la Philips Interact City și este localizat automat pe hartă prin GPS. În funcție de configurația aparatlui de iluminat (cum ar fi Zhaga, Nema sau conduit de 20 mm), acesta va funcționa și cu un senzor pentru exterior.
Avantaje
Ușor de instalat cu diferite tipuri de soclu (cum ar fi Zhaga, Nema sau conduit de 20 mm)
Sistem bazat pe reteaua de telefonie mobila pentru tehnologie wireless de încredere
Caracteristici
Corpuri de iluminat cu soclu ZHAGA sau NEMA sau conduit de 20 MM
Punere în funcțiune automată: după instalare, fiecare nod se conectează automat la sistemul Interact City