Philips ActiLume DALI

ActiLume DALI - o abordare simplă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Sistemul de control al iluminatului Philips ActiLume DALI este format dintr-un senzor mic, ușor și un controler, concepute pentru integrarea ușoară în aparatele de iluminat. ActiLume este o adevărată soluție Plug and Play pentru birouri cu plan deschis sau birouri compartimentate. Este un concept de aparat de iluminat master / slave, ușor de utilizat și ușor de instalat. Broșurile de aplicații sunt disponibile pentru a ajuta la specificarea și aplicarea sistemului într-un mod optim. Este disponibilă o broșură de produs pentru a ajuta la specificarea și instalarea sistemului într-un mod optim.

Avantaje

  • Un sistem de control al iluminării bazat pe DALI conceput pentru confort maxim și economii de energie de până la 75% (în modul complet automat și atunci când este utilizat în combinație cu Philips HF-Regulator Touch și balasturi DALI)

  • ActiLume este un sistem Plug & Play, care nu necesită o instruire specifică: sistemul este explicat în fișe de aplicații și instalare simple, dedicate

Caracteristici

  • Sistemul ActiLume este format din trei senzori miniaturali de ultimă generație, combinați cu un controler care conține o serie de moduri pre-programate

  • Cele două moduri cel mai des utilizate, birouri compartimentate sau birouri în plan deschis, pot fi selectate printr-o singură apăsare pe butonul de serviciu

Aplicații

  • Aplicații tipice de birou, precum birouri în plan deschis și compartimentate
  • Alte aplicații precum holuri, coridoare și săli de întâlniri mici
  • Oferă moduri de confort specifice, de exemplu pentru școli, linii luminoase și concepte de iluminat direct / indirect
  • Optimizat pentru înălțimi de tavan între 2,5 la 4 metri

Descărcări