Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers
Soluții sofisticate, dar simple de control a iluminatului, eficiente din punct de vedere energetic
Produse
| Produs | Compară | |
|---|---|---|
DGTM402 V288853700 | ||
DDMC80288800100 | ||
DGTM10488772100 | ||
DGLM105 V288774500 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGLM40288776900 | ||
DGRM204 V288777600 | ||
DGBM200 V288778300 |
Informații despre familia de produse
Descriere
În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obţinerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncţionale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieşiri prin diferite unităţi de module de ieşire. La folosirea controlerelor multifuncţionale cu şină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcţionalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator şi sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinaţie, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea şi previne irosirea capacităţii circuitelor care nu sunt necesare.
Avantaje
Controlerele acceptă sisteme inteligente de distribuţie, de exemplu, fiecare dispozitiv are o unitate CPU cu presetări şi poate funcţiona ca o unitate de comandă autonomă
Unele dispozitive prezintă funcţionalitate instantanee cu capacitate de reconfigurare
Caracteristici
Controlerele pot dirija direct diferitele grupuri de iluminat din cadrul proiectelor
Controlerele sunt compatibile cu portul RS485 standard în industrie, pentru a comunica cu alte dispozitive din reţeaua DyNet, precum şi cu dispozitive de la terţi, cum ar fi HVAC, dispozitive de reţea, interfeţe de utilizator