Dynalite Multipurpose Controllers

Soluții sofisticate, dar simple de control a iluminatului, eficiente din punct de vedere energetic

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300

Informații despre familia de produse

Descriere

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obţinerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncţionale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieşiri prin diferite unităţi de module de ieşire. La folosirea controlerelor multifuncţionale cu şină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcţionalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator şi sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinaţie, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea şi previne irosirea capacităţii circuitelor care nu sunt necesare.

Avantaje

  • Controlerele acceptă sisteme inteligente de distribuţie, de exemplu, fiecare dispozitiv are o unitate CPU cu presetări şi poate funcţiona ca o unitate de comandă autonomă

  • Unele dispozitive prezintă funcţionalitate instantanee cu capacitate de reconfigurare

Caracteristici

  • Controlerele pot dirija direct diferitele grupuri de iluminat din cadrul proiectelor

  • Controlerele sunt compatibile cu portul RS485 standard în industrie, pentru a comunica cu alte dispozitive din reţeaua DyNet, precum şi cu dispozitive de la terţi, cum ar fi HVAC, dispozitive de reţea, interfeţe de utilizator

Aplicații

  • În funcţie de sistemul de iluminat în care sunt utilizate sistemele de comandă

Descărcări