Dynalite System Integration
În funcţie de sistemul de iluminat în care sunt utilizate dispozitivele de control
Informații despre familia de produse
Descriere
Soluţii de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în acelaşi timp În cadrul oricărui proiect modern se pot găsi multe sisteme terţe care îndeplinesc diferite roluri. Fiecare sistem separat poate folosi un protocol diferit pentru comunicare. Philips Dynalite a dezvoltat o gamă de dispozitive tip gateway (de acces) care pot fi utilizate pentru a sincroniza funcţiile acestor sisteme într-o soluţie de sistem integrat. Prin utilizarea gateway-ului corect, se pot integra diverse sisteme, permiţând utilizatorilor finali accesul la o locaţie complet automatizată de la o singură interfaţă. Prin integrarea cu succes a sistemelor terţe cu o soluţie Dynalite, se reduce interacţiunea repetitivă a utilizatorilor finali.
Avantaje
Se reduce interacţiunea repetitivă a utilizatorilor finali
Permite accesul la o locaţie complet automatizată de la o singură interfaţă
Caracteristici
O gamă de gateway-uri diferite oferă diverse oportunităţi de integrare şi opţiuni de gestionare a reţelei