Dynalite Relay Controllers
Soluții de control al luminii sofisticate, dar simple, eficiente din punct de vedere energetic
Produse
Produs | Compară | |
---|---|---|
DDRC810DT-GL00688700 | ||
DMRC21050688300 | ||
DDRC1220FR-GL88795000 | ||
DDRC420FR88811700 | ||
DDRC-GRMS-E88874200 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Fiind una dintre cele mai populare forme de control al iluminatului, dispozitivele cu relee pot avea cel mai puternic impact în ceea ce priveşte gestionarea consumului de energie şi controlul iluminatului. Disponibilă atât în configuraţia cu şină DIN, cât şi montaj aplicat, această soluţie Philips Dynalite permite o gamă largă de controlere cu releu, cu o varietate de numere şi dimensiuni de circuit pentru a funcţiona independent sau ca parte a unui sistem, ducând astfel la îndeplinire orice cerinţă de proiect. Fiecare dispozitiv poate memora peste 170 presetări, permiţând apelul unui program complex de comutare de la mesaje de reţea unice. Deoarece scenariile presetate necesare sunt memorate în fiecare dispozitiv cu relee, procesul de demarare şi mesajele de reţea sunt simplificate.
Avantaje
Permite o gamă largă de controlere cu releu, cu o varietate de numere şi dimensiuni de circuit pentru a funcţiona independent sau ca parte a unui sistem.
Simplifică procesul de demarare şi mesajele de reţea.
Caracteristici
Disponibilă atât în configuraţia cu şină DIN, cât şi cu cofret
Fiecare dispozitiv poate memora peste 170 presetări