Dynalite Relay Controllers - Controlere de releu Dynalite
Fiind una dintre cele mai populare forme de control al iluminatului, controlerele cu releu pot avea cel mai mare impact în ceea ce privește gestionarea energiei.
Produse
| Produs | Compară | |
|---|---|---|
DDRC810DT-GL00688700 | ||
DMRC21050688300 | ||
DDRC1220FR-GL88795000 | ||
DDRC420FR88811700 | ||
DDRC-GRMS-E88874200 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Controlerele de relee Dynalite sunt construite pentru a gestiona curentul mare de aprindere al sarcinilor de iluminat. La fel ca regulatoarele de sarcină, acestea primesc instrucțiuni prin rețea și pot fi utilizate pentru orice tip de comutare a circuitelor interioare, cum ar fi comutarea luminilor, comutarea sarcinilor cu fișă, controlul motoarelor pentru jaluzele și perdele sau controlul contactoarelor pentru comutare de mare putere. Soluția Dynalite oferă o gamă de controlere cu relee, cu o varietate de numere și dimensiuni de circuite, pentru a funcționa individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind astfel orice cerință a proiectului. Fiecare dispozitiv poate stoca peste 170 de presetări, permițând recuperarea logicii complexe de comutare din mesaje simple de rețea. Deoarece scenariile prestabilite necesare sunt stocate în fiecare dispozitiv releu, procesul de punere în funcțiune și mesajele de rețea sunt simplificate.