Philips Dynalite Controlere de sarcină Dynalite
Controlerele de sarcină realizează sarcinile principale în sistemul de control
Produse
| Produs | Compară | |
|---|---|---|
DMBC11050636400 | ||
DDLEDC605GL51646200 | ||
DDMC80288800100 | ||
DDBC12088704200 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Controlerele de sarcină primesc instrucțiuni de la rețea și ajustează ieșirile controlate după cum este necesar. Acestea conțin toate elementele – sursă de alimentare, porturi de rețea, circuite de ieșire și managementul microprocesorului – necesare pentru a opera grupurile de iluminat de care sunt responsabile. Toate informațiile despre denumirea canalelor, adresarea canalelor, adresarea zonei și nivelurile scenelor de canal sunt stocate în memoria controlerului de sarcină. Dynalite oferă o gamă largă de regulatoare de sarcină care pot fi combinate și adaptate pentru a susține diverse cerințe de proiect și mai multe tipuri de aparate de iluminat. Gama de controlere de sarcină oferă diferite tipuri de circuite de ieșire pentru comutare, dimming leading/trailing edge, reglare PWM, DALI și control 0-10 V. Controlerele oferă o gamă de capacități ale canalelor de la 2 la 20 A, precum și o opțiune de montare pe perete sau pe șină DIN.