România - Română

Philips Pacific LED Gen5

Aparat de iluminat robust, conectabil, cu performanțe remarcabile.

Produse

Produs Compară
157
4.200
3000
25,5
19
160
2.300
4000
14,4
19
162
4.200
4000
26
19
160
6.400
4000
40
19
162
6.400
4000
39,5
19
160
6.400
4000
40
22
160
6.400
4000
40
22
160
6.400
4000
40
22

Informații despre familia de produse

Descriere

Pacific LED gen5 este un aparat de iluminat cu LED inovator, cel mai bun din clasa sa, care este apreciat pentru performanțele sale optime. Acesta îndeplinește cerințele solicitante ale industriilor contemporane și dure. Este un aparat de iluminat foarte robust, compact și fiabil, cu o calitate excelentă a luminii, cu un grad ridicat de protecție mecanică (IK08), la apă și praf (IP66), combinat cu rezistență chimică dovedită, Pacific LED gen5 poate rezista perfect condițiilor dure din industria auto, alimentară și grea. parcări garaje și depozite. Aparatele de iluminat Pacific LED gen5 oferă o calitate superioară a luminii, un ilumiant fără umbre și o lumină omogenă, oferită cu sisteme optice multiple și o gamă largă de fluxuri luminoase (până la 15.000 lm). Acest lucru asigură mai multă flexibilitate în planificarea optimizată a schemelor de iluminat. Acestea sunt, de asemenea, proiectate cu o abordare circulară, ceea ce înseamnă că aceste aparate de iluminat complet servisabile pot fi actualizate pentru a-și extinde ciclul de viață general. Aparatele de iluminat se remarcă datorită instalării rapide și ușoare, care facilitează prin cablare și diverse opțiuni de conectare și montare. Se remarcă de asemenea, datorită TCO-ului lor atractiv, eficienței energetice și ușurinței de întreținere - cu o întrerupere minimă a operațiunilor în aplicații solicitante. Pentru a profita la maximum de Pacific LED gen5, integrarea de sisteme cu Interact Industry oferă oportunități suplimentare pentru o eficiență optimizată, economisire de energie, gestionare îmbunătățită a luminii, productivitate și siguranță. Aceste aparate de iluminat sunt pregătite pentru viitor din toate punctele de vedere. Descoperiți Pacific LED gen5. Performanță optimă pentru medii solicitante.

Avantaje

  • Durata lungă de viață vă oferă liniște sufletească în ceea ce privește instalația dumneavoastră de iluminat.

  • Adecvat pentru aplicația dumneavoastră industrială, datorită gamei largi de industrii pe care le acoperă, inclusiv producția alimentară, industria grea și industria chimică, industria auto, garaje și depozite.

Caracteristici

  • Eficiență energetică sporită și durată mare de viață: până la 160 lm/W și durată de viață de până la 100.000 de ore L80.

  • Acoperire extinsă pentru aplicații, cu flux luminos extins (flux luminos de până la 15000) și o gamă largă de elemente optice, combinată cu materiale de înaltă calitate, cu rezistență chimică.

Aplicații

  • Procesarea alimentelor
  • Structuri de parcare
  • Producție;
  • Centre de distribuție/depozite

Avertizare și securitate

  • În timp, radiațiile UV vor deteriora materialul, ceea ce va duce la pierderea impermeabilității și a gradului de protecție IP66.

  • Nu montați aparatul de iluminat în locații în care va fi expus la lumina directă a soarelui.

Descărcări