Philips Linear não isolado com conectividade

À frente em flexibilidade e conectividade

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
36
220
400
-
DALI
TD
SR
75
220
700
-
DALI
TD
SR
100
300
500
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
60
220
500
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
60
300
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
90
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os drivers conectados não isolados Xitanium estão no coração dos sistemas internos lineares conectados. Estes drivers inteligentes estão disponíveis nas interfaces de controlo Sensor Ready (D4i) e MasterConnect. Estes controladores apresentam uma ondulação de corrente de saída baixa de no máximo 4% para frequências altas e baixas, além de especificações de espera baixas.

Benefícios

  • Os drivers Xitanium LED SR lineares não só fornecem conversão de alimentação para iluminação LED, como também incluem fontes de alimentação integradas e medição de energia, permitindo que os utilizadores forneçam dados operacionais acionáveis, como o consumo de energia.

  • Não há necessidade de caixa de energia ou conversão de energia.

Características

  • Garantia do sistema de cinco anos

  • Vida útil de 100.000 horas

Aplicações

  • Escritório
  • Retalho
  • Cuidados de Saúde
  • Educação

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto, fabricação e instalação.

Transferências