Philips Transformador de LED IP67 220-240V

Transformador de LED IP67 220-240V

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
150
24
6250
Fixo
IP67
300
24
12500
Fixo
IP67
75
12
6250
Fixo
IP67
75
24
3120
Fixo
IP67
100
12
8330
Fixo
IP67
100
24
4170
Fixo
IP67

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os transformadores de LED de tensão constante totalmente eletrônicos da Philips são projetados para operar soluções de LED de 24 VCC usadas em aplicações gerais, como iluminação de expositores refrigerados, iluminação de expositores de retalho e iluminação de destaque linear. Eles são projetados especificamente para garantir o mais alto desempenho com máxima robustez combinada com uma longa vida útil. Além disso, a gama IP67 foi concebida para aplicações em ambientes de exterior, como sinalização e iluminação com projetores.

Benefícios

  • As tensões de funcionamento SELV garantem a segurança, mesmo que a cablagem ou quadros LED tenham ficado danificados

  • Poupanças de energia graças à alta eficiência

Características

  • Uso independente para aplicações de Classe de Isolamento I

  • Aplicações e certificações globais

Aplicações

  • Iluminação de área e com projetores
  • Iluminação industrial
  • Iluminação de sinalização

Transferências