Philips Drivers Xitanium LED Xtreme - SR (Sensor Ready)

Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas e conectadas

Produtos

Produto Comparar
75
150
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20
75
108
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20
150
283
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20
150
214
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20
75
150
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20
110
220
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20
22
48
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20
40
77
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os nossos novos drivers Philips Xtreme Sensor Ready (SR) são ideais para utilização em aplicações em exterior. Estes robustos drivers possuem a interface SR e podem ser utilizados em combinação com células fotoelétricas inteligentes ou com os muitos sistemas de gestão de cidade inteligente desenvolvidos pelos nossos parceiros certificados para SR. A fonte de alimentação integrada, a medição de energia precisa e o diagnóstico alargado reduzem o número de componentes e simplificam significativamente o design. A integração também aumenta a fiabilidade do sistema. Em combinação com o novo conector SR universal, estes drivers oferecem soluções preparadas para o futuro para as capacidades de investimento faseado das autoridades municipais.

Benefícios

  • Em conformidade com Sensor Ready e D4i, ideais para utilização com sensores aplicados em sistemas de iluminação para exterior e industriais

  • Fontes de alimentação duplas integradas para alimentar sensores e rádios sem fios diretamente a partir do controlador, especificações abertas para todos os OEMs, simplificando a integração de sensores na luminária

Características

  • Certificados de acordo com a norma intra-luminária D4i da DIIA

  • SimpleSet, interface de configuração sem fios

Aplicações

  • Exterior
  • Indústria

Transferências