Philips Liniowe nieizolowane, stały zakres wyjściowy i przemysł

Elastyczne opcje montażu i podłączeń z myślą o przyszłości

Produkty

Produkt Porównaj
36
115
400
LEDSet/Resistor
Stała
75
220
400
LEDSet/Resistor
Stała
80
200
550
DipSwitch
Stała

Informacje o serii produktów

Opis

Nieizolowane sterowniki Philips Xitanium idealnie nadają się do liniowych systemów wewnętrznych. Sterowniki te są dostępne w dwóch wersjach: jedna z pojedynczym stałym prądem wyjściowym i druga z wieloma stałymi prądami wyjściowymi, które można ustawiać ręcznie za pomocą przełącznika DIP. Sterowniki te charakteryzują się niskim tętnieniem prądu wyjściowego, maks. 4% dla wysokich i niskich częstotliwości, a także niskimi parametrami trybu czuwania.

Korzyści

  • Niskie tętnienia prądu wyjściowego zapewniają brak zakłóceń w pracy kamer systemów bezpieczeństwa, telefonów komórkowych, kamer internetowych i skanerów kodów kreskowych.

  • Sterowniki te oferują szeroką gamę funkcji, ułatwiając projektowanie i upraszczając proces zatwierdzania.

Cechy

  • Wyższa wydajność

  • Okna operacyjne - prąd wyjściowy można regulować za pomocą Simpleset (NFC) lub za pomocą zewnętrznego rezystora (LEDset) na zewnątrz sterownika lub za pomocą przełącznika DIP.

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Przemysłowy-Highbay

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące instalacji, które należy uwzględnić na etapie projektowania, produkcji i instalacji.

  • Nie wolno wykonywać żadnych czynności serwisowych przy sterowniku, gdy jest on podłączony do napięcia sieciowego. Dotyczy to również podłączania i odłączania modułu LED.

Do pobrania