Philips Transformator LED Xitanium TD 24VDC

Transformator LED Xitanium TD 24VDC G2

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porównaj
30
24
1250
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
60
24
2500
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
100
24
4166
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
200
24
8333
DALI
TD
IP20 | Finger-protected

Informacje o serii produktów

Opis

Nowy transformator Xi LED TD 24VDC G2 został zaprojektowany z funkcją ściemniania DALI, aby zapewnić doskonałą i płynną kontrolę jasności przy jednoczesnej wysokiej odporności na zakłócenia. Jako dojrzały protokół cyfrowy dedykowany oświetleniu, nowa seria charakteryzuje się maksymalną kompatybilnością z popularnymi platformami sterowania budynkami. Dzięki smukłej obudowie i niezależnej konstrukcji montaż jest łatwy i elastyczny. Ta seria gwarantuje wyjątkową niezawodność przez 50 000 godzin.

Korzyści

  • Dali 2.0 umożliwia przewodowe sterowanie cyfrowe

  • Zapewnia opcje dla różnych projektów opraw oświetleniowych

Cechy

  • Dali 2.0 z przyciemnianiem 1-100%

  • Zastosowanie klasy II

Zastosowania

  • Oświetlenie ekspozycji w sklepach
  • oświetlenie wnękowe
  • Oświetlenie półek
  • Oświetlenie biurowe

Do pobrania