Produkty
| Produkt | Porównaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 | 2700 | 116 | 90 | |||
1 000 | 6500 | 132 | 90 | |||
1 500 | 3000 | 119 | 90 | |||
1 500 | 2700 | 114 | 90 | |||
2 000 | 3000 | 117 | 90 | |||
2 000 | 4000 | 125 | 90 | |||
2 500 | 4000 | 125 | 90 | |||
2 500 | 2700 | 111 | 90 |
Informacje o serii produktów
Opis
Systemy Fortimo LEDFlex są przeznaczone do wbudowania w profile aluminiowe i stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku zastosowań w oświetleniu ekspozycyjnym, np. oświetlenie półek, liniowe oświetlenie akcentujące w pomieszczeniach oraz w przypadku zastosowań w oświetleniu dekoracyjnym, np. oświetlenie wnękowe. Ponadto przy wykorzystaniu białego oświetlenia punktowego premium można stworzyć jednolite wrażenia estetyczne w sklepach, co przełoży się na polepszenie doświadczeń zakupowych klientów.
Korzyści
Niezwykle wąska odległość podziałki umożliwia wyjątkową równomierność dzięki 140 diodom LED na metr, nawet przy niewielkiej odległości od dyfuzora.
Duża swoboda konstrukcji dzięki możliwości cięcia co 5 cm.
Cechy
Zakres strumienia świetlnego 500/1000/1500/2000/2500 lm/m.
CCT: 2700, 3000(PW), 4000(PW), 6500, WWR.