Xitanium CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 6" G2

Mô tả sản phẩm

Xitanium CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 6" G2

Mã đơn hàng: 929003390680
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234194597700

Thông số kỹ thuật

Quang thông
1.260 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
6
Nhiệt độ màu (CCT)
4000 K
Hiệu suất phát quang định mức
127,3 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
CertaFlux-DLM-Slim-1000lm-6-G2-2026-10-13.pdf pdf 1.0 MB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn thiết kế
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003390680_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
CE Certificate pdf 413.3 kB
Chứng chỉ
CB Certificate pdf 148.3 kB