Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2

Mô tả sản phẩm

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2

Mã đơn hàng: 929003391680
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234194617200

Thông số kỹ thuật

Quang thông
2.210 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
6
Nhiệt độ màu (CCT)
6500 K
Hiệu suất phát quang định mức
133,9 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
CertaFlux DLM Slim 2000lm 8" G2 datasheet pdf 2.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003391680_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
CE Certificate pdf 240.9 kB