Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6" G2

Mô tả sản phẩm

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6" G2

Mã đơn hàng: 929003390980
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234194603500

Thông số kỹ thuật

Quang thông
2.070 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
6
Nhiệt độ màu (CCT)
3000 K
Hiệu suất phát quang định mức
125,5 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
CertaFlux DLM Slim 2000lm 6" G2 datasheet pdf 3.6 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003390980_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
CE Certificate pdf 240.9 kB