Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 6" G2
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 6" G2
Thông số kỹ thuật
- Quang thông
- 1.200 lm
- Độ đồng đều màu sắc ban đầu
- 6
- Nhiệt độ màu (CCT)
- 3000 K
- Hiệu suất phát quang định mức
- 121,2 lm/W
- Chỉ số hoàn màu (CRI)
- 80