Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 865 4" G2

Mô tả sản phẩm

Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 865 4" G2

Mã đơn hàng: 929003390480
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234194593900

Thông số kỹ thuật

Quang thông
1.150 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
6
Nhiệt độ màu (CCT)
6500 K
Hiệu suất phát quang định mức
116,2 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
CertaFlux DLM Slim 1000lm 4" G2 datasheet pdf 2.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003390480_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
CE Certificate pdf 240.9 kB