Philips CertaFlux DLM Slim 600lm 850 4" G2

Mô tả sản phẩm

Philips CertaFlux DLM Slim 600lm 850 4" G2

Mã đơn hàng: 929003389980
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234194583000

Thông số kỹ thuật

Quang thông
690 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
6
Nhiệt độ màu (CCT)
5000 K
Hiệu suất phát quang định mức
104,5 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
CertaFlux DLM Slim 600lm 4" G2 datasheet pdf 2.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003389980_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
CE Certificate pdf 240.9 kB