Xitanium Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V
Mới
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Xitanium Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V
Thông số kỹ thuật
- Điện áp đầu vào
- 230 V
- Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 4 %
- Dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 1050 mA
- Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
- 60 V
- Công suất đầu ra (Tối đa)
- 40 W
- Công suất đầu ra (Định mức)
- 40 W
- Công suất đầu ra (Tối thiểu)
- 27 W
- Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
- 900 mA
- Điện áp đầu ra (Tối đa)
- 42 V
- Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
- 30 V
- Cấp bảo vệ IEC
- Cấp an toàn I/II
- Dòng điện đầu ra có thể điều chỉnh
- Công tắc DIP