Xitanium Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

Mới

Mô tả sản phẩm

Xitanium Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

Mã đơn hàng: 929003425180
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198017600

Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào
230 V
Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
4 %
Dòng điện đầu ra (Tối đa)
850 mA
Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
60 V
Công suất đầu ra (Tối đa)
35.7 W
Công suất đầu ra (Định mức)
35.7 W
Công suất đầu ra (Tối thiểu)
21 W
Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
700 mA
Điện áp đầu ra (Tối đa)
42 V
Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
30 V
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn I/II
Dòng điện đầu ra có thể điều chỉnh
Công tắc DIP

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
929003425180-Xitanium-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-20260609-PDS.pdf pdf 1.9 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003425180_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-UKCA.pdf pdf 171.1 kB
Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CE.pdf pdf 250.8 kB
Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CCC.pdf pdf 2.9 MB
Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-PSB.pdf pdf 292.2 kB
Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CB.pdf pdf 144.5 kB
Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-SL.pdf pdf 103.9 kB
Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-RCM.pdf pdf 270.3 kB
Chứng chỉ
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-ENEC.pdf pdf 154.7 kB