Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V

Mới

Mô tả sản phẩm

Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V

Mã đơn hàng: 929002105006
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869970221200

Thông số kỹ thuật

Tuổi thọ định mức
50.000 h
Công nghệ chiếu sáng
LED
Cấp cách điện
Cách ly/SELV

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
929002105006-Xitanium-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-20260609-PDS.pdf pdf 626.4 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002105006_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CB.pdf pdf 165.7 kB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-UKCA.pdf pdf 175.3 kB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CCC1.pdf pdf 2.4 MB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CE.pdf pdf 244.0 kB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CCC7.pdf pdf 2.4 MB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-RCM2.pdf pdf 228.7 kB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CCC2.pdf pdf 2.5 MB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-RCM1.pdf pdf 230.0 kB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CCC3.pdf pdf 488.4 kB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CCC4.pdf pdf 1.7 MB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CCC6.pdf pdf 2.5 MB
Chứng chỉ
929002105006-Xitanium-28Wm-06A-46V-SC-230V-CCC5.pdf pdf 1.8 MB