Philips Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

Mô tả sản phẩm

Philips Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

Mã đơn hàng: 929003425180
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198017600

Thông số kỹ thuật

  • Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
    4 %
  • Dòng điện đầu ra (Tối đa)
    850 mA
  • Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
    60 V
  • Công suất đầu ra (Tối đa)
    35.7 W
  • Công suất đầu ra (Định mức)
    35.7 W
  • Công suất đầu ra (Tối thiểu)
    21 W
  • Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
    700 mA
  • Điện áp đầu ra (Tối đa)
    42 V
  • Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
    30 V
  • Cấp bảo vệ IEC
    Cấp an toàn I/II
  • Adjustable Output Current
    Công tắc DIP

Nội dung tải xuống

Gia đình

Sản phẩm