Philips Xi 25W/m 0.45-0.6A 42V DS S TD 230V

Mô tả sản phẩm

Philips Xi 25W/m 0.45-0.6A 42V DS S TD 230V

Mã đơn hàng: 929003425080
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198015200

Thông số kỹ thuật

  • Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
    4 %
  • Dòng điện đầu ra (Tối đa)
    600 mA
  • Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
    60 V
  • Công suất đầu ra (Tối đa)
    25.2 W
  • Công suất đầu ra (Định mức)
    25.2 W
  • Công suất đầu ra (Tối thiểu)
    14.85 W
  • Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
    450 mA
  • Điện áp đầu ra (Tối đa)
    42 V
  • Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
    30 V
  • Cấp bảo vệ IEC
    Cấp an toàn I/II
  • Adjustable Output Current
    Công tắc DIP

Nội dung tải xuống

Gia đình

Sản phẩm