Philips Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIM DS TWE 129S
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Philips Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIM DS TWE 129S
Thông số kỹ thuật
- Điện áp đầu vào
- 230 V
- Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 5 %
- Dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 830 mA
- Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
- 380 V
- Công suất đầu ra (Tối đa)
- 200 W
- Công suất đầu ra (Tối thiểu)
- 100 W
- Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
- 500 mA
- Điện áp đầu ra (Tối đa)
- 300 V
- Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
- 200 V
- Cấp bảo vệ IEC
- Cấp an toàn I