Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIM DS TWE 129S

Mô tả sản phẩm

Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIM DS TWE 129S

Mã đơn hàng: 929004853501
Mã đơn hàng đầy đủ: 694197063796100

Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào
230 V
Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
5 %
Dòng điện đầu ra (Tối đa)
500 mA
Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
380 V
Công suất đầu ra (Tối đa)
120 W
Công suất đầu ra (Tối thiểu)
60 W
Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
300 mA
Điện áp đầu ra (Tối đa)
300 V
Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
200 V
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn I

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIM DS TWE 129S pdf 3.0 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929004853501_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIM DS TWE 129S zip 5.5 MB